BT Wallholder HS65x8

Wandhalter

Artikelnummer: 50120444

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Mobile Codeleser
Geeignet für HS 65x8
HS 66x8
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1910
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i
Mobile Barcodeleser Serie IT 1280i
Mobile Barcodeleser Serie IT 1450g
Mobile Barcodeleser Serie IT 1452g
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 99,5 mm x 30 mm x 114 mm
Nettogewicht 47 g
Farbe Gehäuse grau
Ausführung des Befestigungsteils Wandbefestigung
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig zum einschieben
Werkstoff Befestigungsteil Kunststoff
Zolltarifnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015