BT VMHolder
Halterung
Geeignet für Produktgruppe | Mobile Codeleser |
Geeignet für | Mobile 2D-Codeleser Serie FIS Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g Mobile Barcodeleser Serie IT 3800g Mobile Barcodeleser Serie IT 3820 |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 64 mm x 98 mm x 153 mm |
Nettogewicht | 250 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Ausführung des Befestigungsteils | Wandbefestigung |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Befestigungsgewinde |
Art der Befestigung, geräteseitig | zum einschieben |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |