BT Holder IT 190x

Halterung

Artikelnummer: 50114498

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Mobile Codeleser
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g
Funktionen Aktivierung des Präsentationsmodus
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 130 mm x 290 mm x 170 mm
Nettogewicht 375 g
Ausführung des Befestigungsteils Tischfuß
Art der Befestigung, anlagenseitig frei stehend
Art der Befestigung, geräteseitig zum einschieben
Werkstoff Befestigungsteil Kunststoff
Zolltarifnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015