BT 56
Befestigungsteil
Geeignet für Produktgruppe | Barcode Positioniersysteme Lichtschnittsensoren Stationäre Barcodeleser |
Geeignet für | Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i Barcodeleser Serie BCL 2xxi Umlenkspiegel Barcodeleser Serie BCL 3xxi Barcodeleser Serie BCL 5xxi Barcodeleser Serie BCL 6xxi Lichtschnittsensoren LxS Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 4xxi |
Funktionen | Statische Anwendungen |
Nettogewicht | 225 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
Art der Befestigung, anlagenseitig | für Rundstange 16 mm für Rundstange 18 mm für Rundstange 20 mm |
Art der Befestigung, geräteseitig | klemmbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Anzugsdrehmoment der Klemmbacken | 8 N·m |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |