BT-4NC

Set Nutenstein

Artikelnummer: 425725

Sofort verfügbar

beinhaltet 4 St. Nutensteine BT-NC
Geeignet für Produktgruppe Sicherheits-Lichtschranken
Sicherheits-Lichtvorhänge
Bohrung 1, Durchmesser Ø 4,7 mm
Bohrung 2, Durchmesser M6
Nettogewicht 34 g
Ausführung des Befestigungsteils Nutenstein
Art der Befestigung, anlagenseitig Befestigungsgewinde
Art der Befestigung, geräteseitig Nut-Montage
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015