BT-2SB10-S
Set Halterung
beinhaltet | 2 St. BT-SB10-S |
Geeignet für Produktgruppe | Messende Lichtvorhänge Schaltende Lichtvorhänge Sicherheits-Lichtschranken Sicherheits-Lichtvorhänge |
Geeignet für | Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD500 Lichtvorhänge CML700i Lichtvorhänge CSL 710 Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300 insbesondere für Geräte mit großer Schutzfeldhöhe |
Nettogewicht | 384 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Klemmhalter |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
Art der Befestigung, geräteseitig | an der seitlichen C-Nut klemmbar |
Art des Befestigungsteils | schwenkbar mit Schwingungsdämpfer |
Schwenkbereich | -8 ... 8 ° |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Schwingungsdämpfung | Ja |
Zolltarifnummer | 79070000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |