BT 20-D12

Befestigungsteil

Artikelnummer: 50060503

Lieferzeit ca. 25 Werktage
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M3
2 St. Schrauben M3 x 6
2 St. Schrauben M3 x 16
2 St. Unterlegscheiben
Geeignet für Produktgruppe Stationäre Barcodeleser
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 2x
Sensoren der Serie 25
Nettogewicht 54 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig Blechklemmbefestigung
für Rundstange 12 mm
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip