BT 0100M
Befestigungsteil
Geeignet für Produktgruppe | Optische Abstandssensoren |
Geeignet für | AMS 100i |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 68 mm x 4 mm x 145 mm |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Stahl, verzinkt |
Ausführung des Befestigungsteils | Montageplatte |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung Nut-Montage |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |