LogiMAT 2025: Leuze präsentiert den kleinsten Sicherheits-Laserscanner am Markt

Besucherinnen und Besucher der LogiMAT in Stuttgart dürfen sich auf innovative Sensorhighlights von Leuze freuen – unter anderem auf den neuen ultra-kompakten Sicherheits-Laserscanner RSL 200. Das Leuze Messeteam ist vom 11. bis 13. März vor Ort: Halle 3, Stand C60.

Owen, 19. Februar 2025 – Für das Highlight von Leuze auf der LogiMAT 2025 muss man genauer hinschauen: Denn der RSL 200 ist der kleinste Sicherheits-Laserscanner auf dem Markt. Seine ultra-kompakte Bauform bietet Anlagenbetreibern, FTS-Herstellern und Maschinenbauern entscheidende Vorteile bei der Sensorintegration. Zudem zeigt Leuze weitere innovative Sensorlösungen für Produktion und Intralogistik – von RFID-Lesegeräten bis hin zu Laserscannern für Konturvermessung oder FTS-Navigation.

Klein, kleiner, RSL 200
Seine geringen Abmessungen machen den RSL 200 von Leuze zum aktuell kompaktesten Sicherheits-Laserscanner auf dem Markt. Das leistungsfähige Gerät mit drei Metern Reichweite und 275-Grad-Scanwinkel lässt sich äußerst flexibel einsetzen: Der RSL 200 sichert sowohl Maschinen und Anlagen als auch fahrerlose Transportsysteme oder autonome mobile Roboter zuverlässig ab. Wie einfach sich der neue ultra-kompakte Sicherheits-Laserscanner integrieren lässt, erfahren Besucherinnen und Besucher auf dem Leuze Messestand.

Weitreichend besser: neue RFID-Lesegeräte
Zu den Neuheiten auf der LogiMAT zählen ebenso die RFID-Lesegeräte der Serien RDH und RDU. Dank Lesereichweiten von bis zu 200 Millimetern im Hochfrequenzbereich und bis zu zwei Metern im Ultra- Hochfrequenzbereich finden Anwender für jede Anforderung das geeignete Gerät. Die neuen RFID-Lesegeräte bieten sich damit als optimale Lösung an, um in automatisierten Produktionslinien jeden Schritt zuverlässig nachzuverfolgen.

Perfekte Präzision für Konturvermessung und FTS-Navigation
Die Sensor People von Leuze haben zudem ihr Produktportfolio mit LiDAR-Technologie erweitert. Auf der Fachmesse können sich Besucherinnen und Besucher von der Präzision und Detailgenauigkeit der zwei neuen Laserscanner- Serien ROD 300 und ROD 500 überzeugen. So erfassen die Geräte der Serie ROD 300 Konturen selbst bei schnellen Fertigungs- und Logistikprozessen zuverlässig. Die Laserscanner der Serie ROD 500 eignen sich dank hoher Scanraten und Winkelauflösung optimal für Navigationsaufgaben. 

Damit nicht genug: Weitere Sensorlösungen für Intralogistik-Applikationen an AGVs, Regalbediengeräten, Shuttles oder Stetigförderern warten dieses Jahr auf dem Messestand der Sensor People von Leuze auf Besucherinnen und Besucher.

PPIC_RSL200_700x500px