Auf den Punkt
Owen, 8. November 2024 – In einer Anlage viele Sensoren ausrichten und in Betrieb nehmen, das ist oft sehr zeitaufwändig. Deutlich schneller und einfacher gelingt das jetzt dank der Power PinPoint LED von Leuze: Die Leuchtdiode des Sensors strahlt von einer sehr kleinen Fläche die maximale Lichtleistung ab. Die Power PinPoint LED erzeugt einen Lichtfleck, der seine Größe, Form und Homogenität im gesamten Arbeitsbereich des Sensors beibehält. Anlagenbetreiber profitieren so von einer besonders einfachen Inbetriebnahme. Zudem erhöht die Technologie dank präziser Detektion die Prozesssicherheit. Die innovative Lichtquelle ist erstmals mit den neuen Leuze Sensoren der Serien 33C und 35C sowie mit den Lichttastern der Serien 25C, 3C und 5B erhältlich.
Klein, hell und präzise
Sensoren mit Power PinPoint LED erzeugen einen kleinen, runden Lichtfleck mit scharf abgegrenzten Konturen. Dadurch detektieren die Sensoren äußerst zuverlässig und ermöglichen bei der Objektverfolgung eine präzise Anfangs- und Enderkennung des Objekts mit punktgenauem Ansprechverhalten. Selbst kleine Objekte erfassen Sensoren mit Power PinPoint LED aufgrund des präzisen Ansprechverhaltens optimal. Taster mit der neuen Lichtquellentechnologie lassen sich deshalb in manchen Fällen auch alternativ zu Laser-Lichttastern einsetzen. Ein weiterer Vorteil: Bei Applikationen mit kleinen Reflektoren und großen Distanzen weisen Reflexionslichtschranken mit Power PinPoint LED höhere Funktionsreserven auf. Bei Parallelbetrieb von mehreren Einweglichtschranken steigt die Detektionssicherheit, weil der kompakte Lichtstrahl Streulicht minimiert. Zudem reduziert die Power PinPoint LED Umspiegelungen – auch das trägt zu einer hohen Detektionssicherheit bei.
Power PinPoint LED in Edelstahlsensoren
Die Power PinPoint LED kommt unter anderem bereits bei den Sensoren der Serien 33C und 35C zum Einsatz. Das Sortiment der beiden Baureihen umfasst Lichttaster, Reflexions- und Einweglichtschranken in glatten Edelstahlgehäusen. Diese eignen sich vor allem für hygienesensible Produktions- und Verpackungsprozesse. Anlagenbetreiber decken damit nahezu alle Anwendungen in rauen, nassen oder hygienesensiblen Umgebungen ab. Die Sensoren halten hohen mechanischen Belastungen und intensiven Reinigungsprozessen stand. Die Serien 33C und 35C umfassen zudem Speziallösungen für Verpackungsprozesse – unter anderem Sensoren zur Foliendurchstrahlung und für die Klarglas- oder PET-Detektion.