Blende BR25B 2mm

Blende

Artikelnummer: 50136687

Sofort verfügbar

Geeignet für Sensoren der Serie 25B
Abmessung (B x H x L) 16 mm x 33 mm
Nettogewicht 8 g
Art der Befestigung schraubbar
Lochdurchmesser 2 mm
Zolltarifnummer 73269098
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015