BK7 KB-097-12000- 4
Anschlussleitung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Applikation | Chemikalienbeständig |
Betriebsspannung | 30 V AC/DC |
Art des Anschlusses | Ventilstecker |
Rundstecker, LED | Nein |
Polzahl | 4 -polig |
Ausführung | gewinkelt |
Typ | female |
Art des Anschlusses | offenes Ende |
Anzahl Adern | 4 St. |
Farbe Mantel | schwarz |
Geschirmt | Nein |
Leitungslänge | 12.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |