BCL 92 SM 302
Stationärer Barcodeleser
Serie | BCL 92 |
Funktionen | Ausgabeformat wählbar AutoConfig I/O Justage Mode LED-Anzeige Lesetor-Steuerung Mehrfachlesung Referenzcodevergleich |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code (verfügbar nach Rücksprache) UPC-A UPC-E |
Scanrate, typisch | 600 scans/s |
Lesedistanz | 40 ... 275 mm |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 655 nm |
Laser Klasse | 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Modulgröße | 0,165 ... 0,5 mm |
Lesetechnik | Linienscanner |
Scanrate | 600 scans/s |
Strahlablenkung | über rotierendes Polygonrad |
Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 250 mA |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Funktion | konfigurierbar |
Art | RS 232 |
Funktion | Prozess |
Art | RS 232 |
Funktion | Service |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit Sub-D |
Leitungslänge | 800 mm |
Typ | male |
Polzahl | 15 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 62 mm x 23,8 mm x 56,9 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 210 g |
Farbe Gehäuse | rot silber |
Art der Befestigung | Sacklochgewinde |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 5 ... 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
Fremdlichtsicherheit, max. | 2.000 lx |
Schutzart | IP 54 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61326-1:2013-01 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |