BCL 208i SM 110

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50143209

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 200i
Funktionen AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Codefragment Technik
Justage Mode
LED-Anzeige
Referenzcodevergleich
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Scanrate, typisch 1.000 scans/s
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl 64 St.
Lesedistanz 40 ... 255 mm
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Modulgröße 0,2 ... 0,5 mm
Lesetechnik Linienscanner mit Umlenkspiegel
Strahlablenkung über rotierendes Polygonrad + Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 4 W
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Eingangsstrom, max. 8 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltstrom, max. 60 mA
Art Ethernet
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , UDP
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 900 mm
Aderzahl 5 -adrig
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 700 mm
Aderzahl 4 -adrig
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 93 mm x 38 mm x 83 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 400 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Befestigung Rückseite
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung über Webbrowser
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Software - Device Finder V4.0.0 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf