Battery HS6678

Akku

Artikelnummer: 50142141

Sofort verfügbar

Art Akku
Geeignet für HS 6678
Versorgungsspannung UB 3,6 V, DC, 0 %
Akku-Technolgie LiIon
Akku-Speicherkapazität 3,1 Ah
Abmessung (B x H x L) 21,3 mm x 25,2 mm x 82,5 mm
Nettogewicht 63 g
Zolltarifnummer 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357