Base IT 1991i

Basisstation

Artikelnummer: 50144935

Sofort verfügbar

Icon Icon
Art Basisstation
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1991i
Versorgungsspannung UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Art PS/2
RS 232
USB
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Bluetooth-Reichweite Klasse 1
Bluetooth-Version 4.2
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses RJ41
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klinkenbuchse
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 102 mm x 60 mm x 245 mm
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 290 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 60 °C
Fallhöhe 1,2 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 51
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Konformitätserklärung CE - pdf