ARH 96

Ausrichthilfe

Artikelnummer: 50080502

Lieferzeit ca. 8 Werktage
Icon Icon
Geeignet für Sensoren der Serie 96
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2
Abmessung (B x H x L) 26,5 mm x 60,4 mm x 156 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 220 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigung Rückseite
schraubbar
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Datenblatt - pdf