ARH 46
Ausrichthilfe
Geeignet für | Sensoren der Serie 46B |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 2 |
Abmessung (B x H x L) | 26,5 mm x 80 mm x 133 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 195 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | klemmbar |
Zolltarifnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |