ALA-24-2x12.12-12.5-67
Anschlussteil
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Geeignet für | ACR 300i |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, 10 % |
Restwelligkeit | 10 %, von UB |
Ausgangsstrom | 2,5 A |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 12 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 12 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 45 mm x 43 mm x 24 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 58 g |
Farbe Gehäuse | rot schwarz silber |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Schutzart | IP 65 IP 67 |
Zolltarifnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 9.0 | 27379201 |
ECLASS 10.0 | 27270992 |
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270992 |
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 14.0 | 27270992 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |