AC-P-ERS
Umlenkrolle
Geeignet für | Sicherheits-Befehlsgeräte ERS200 |
Abmessung (B x H x L) | 26,2 mm x 26,2 mm x 45,5 mm |
Nettogewicht | 55 g |
Anbau | gerade |
Werkstoff | Edelstahl Kunststoff |
Durchmesser Umlenkrolle | 35 mm |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
ECLASS 8.0 | 27371290 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371292 |
ECLASS 11.0 | 27371292 |
ECLASS 12.0 | 27371292 |
ECLASS 13.0 | 27371292 |
ECLASS 14.0 | 27371292 |
ECLASS 15.0 | 27371292 |
ETIM 5.0 | EC002026 |
ETIM 6.0 | EC002026 |
ETIM 7.0 | EC002026 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
ETIM 9.0 | EC002024 |
ETIM 10.0 | EC002024 |