AC-L300-LCK-A1
Lock-out Vorrichtung
Geeignet für | Sicherheits-Zuhaltungen L300 |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 63 mm x 359 mm |
Nettogewicht | 315 g |
Farbe Gehäuse | rot schwarz |
Werkstoff | Metall, mit Pulverbeschichtung |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
ECLASS 8.0 | 27279225 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ECLASS 12.0 | 27272692 |
ECLASS 13.0 | 27272692 |
ECLASS 14.0 | 27272692 |
ECLASS 15.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |