AC IVS 1048-IR
Abdeckhaube
Art | Abdeckhaube mit Bandpassfilter für infrarotes Licht |
Geeignet für | IVS 1000i & DCR 1000i |
Wellenlänge | 850 nm |
Transmission | 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3%) |
Einfallswinkel AOI | 0 ... 15 ° |
Hinweis | Die Abdeckhaube kann nicht mit den Objektiven Lens-S-M12-4F4 und Lens-S-M12-4F8 verwendet werden. Die Sensorschutzart ohne Abdeckhaube beträgt IP40. |
Bauform | Ring |
Dicke | 1 mm |
Außendurchmesser | 11,8 mm |
Nettogewicht | 1 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Werkstoff | Borofloat |
Zolltarifnummer | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |