AC-AHL-RM
Betätiger
Funktionen | gummigelagerte Befestigung |
Abmessung (B x H x L) | 32 mm x 13 mm x 79,1 mm |
Nettogewicht | 31 g |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Bauform Betätiger | gerade |
Einsatzgebiet Betätiger | Ultra Heavy Duty |
Montagebohrungen | 90° zur Schlüsselrichtung |
Werkstoff | Edelstahl |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |