AC-ABF11
Quittiereinheit
Kontaktbestückung | NO(1) |
Schaltstrom durch Taster | 1 ... 1.000 mA |
Strombelastung, max. | 10 A |
Stromaufnahme, max. | 5 ... 20 mA, LED |
Bemessungsisolationsspannung | 500 V AC/DC |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
Gehäuse Kunststoff | glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend |
Nettogewicht | 250 g |
Farbe Gehäuse | grau schwarz |
Werkstoff Klemmblech | Edelstahl |
Art der Anzeige | Dauerlicht LED |
Bedienelemente | 1 Befehlsgeber (Push-Button blau) |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |