AC-ABF-SL1

Bedienteil

Artikelnummer: 426363

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
AC-ABF11
Quittiereinheit
Artikelnummer: 50141871
Artikelnummer: 50141871

Sofort verfügbar

Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 330, MLD 530
Rücksetz-Taster Ja
LED-Leuchtmelder Ja
Schaltstrom durch Taster 1 ... 1.000 mA
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Gehäuse Kunststoff ABS
Nettogewicht 300 g
Werkstoff Klemmblech PMMA
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Betriebsanleitung - Application Note - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf