A7-V1-DS-Y-T
Signalsäulenelement
Serie | A7 |
Geeignet für | Signalsäulenelemente der Serie A7 - Advanced Series |
Art der Signalgebung | optisch |
Lebensdauer | > 100.000 h |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, 10 % |
Stromaufnahme, max. | 50 mA |
Hinweise | Die einzelnen Farben werden über VCC angesteuert (PNP) Vertauschungssicher: Die Ansteuerung der Farben erfolgt über PINs, die Position der Kalotte kann somit frei gewählt werden (siehe Betriebsanleitung). |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 70 mm x 50 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 109 g |
Art der Befestigung | Bajonettsystem |
Art des Leuchtmittels | LED/24V |
Signalbild | Dauerlicht |
Kalottenfarbe | gelb |
Abstrahlwinkel | 360° |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 60 °C |
Schutzart | IP 66 |
Zulassungen | CE CSA |
Zolltarifnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ECLASS 12.0 | 27371220 |
ECLASS 13.0 | 27371220 |
ECLASS 14.0 | 27371220 |
ECLASS 15.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
ETIM 9.0 | EC000232 |
ETIM 10.0 | EC000232 |