A7-V1-BZ1-M

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50135462

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie A7
Geeignet für Signalsäulenelemente der Serie A7 - Advanced Series
Art der Signalgebung akustisch
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, 10 %
Stromaufnahme, max. 70 mA
Hinweise Die einzelnen Farben werden über VCC angesteuert (PNP)
Vertauschungssicher: Die Ansteuerung der Farben erfolgt über PINs, die Position der Kalotte kann somit frei gewählt werden (siehe Betriebsanleitung).
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 120 g
Art der Befestigung Bajonettsystem
Bedienelemente 225°-Potentiometer
Dip-Schalter
Funktion des Bedienelements Auswahl der Tonart
Lautstärkenregelung
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 60 °C
Schutzart IP 66
Zulassungen CE
CSA
Tonart Dauer- oder Pulston
Schalldruck 100 dB
Anzahl der Töne 8 St.
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - c CSA US - pdf