VS 403/R-AC
Verstärker
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 403 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Eingangswiderstand | 1.000 Ω |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | AC/DC |
Schaltelement | Relais, Öffner/Schließer |
Schaltprinzip | Öffner/Schließer |
Schaltelement | Transistor, Öffner/Schließer |
Schaltprinzip | Öffner/Schließer |
Schaltfrequenz | 15 Hz |
Art | NAMUR |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 3 -polig |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 3 -polig |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 3 -polig |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 3 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 18 mm x 99,5 mm x 112 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
Nettogewicht | 160 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Montage auf Hutschiene |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 80 °C |
Ex-Gerätegruppe | II |
Zündschutzart | "ia" eigensicher |
Schutzart | IP 20 (Klemmen) IP 30 (Gehäuse) |
Zulassungen | Ex |
Gültiges Normenwerk | EN 61326-1 |
Ex-Norm | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 14.0 | 27210121 |
ECLASS 15.0 | 27210121 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 10.0 | EC001485 |