VDB 14B/2
Doppelbogenkontrolle Verstärker
Serie | 14 |
Physikalisches Prinzip | Ultraschall kapazitiv |
Applikation | Doppelbogenkontrolle |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 7 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltfrequenz | 200 Hz |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 450 g |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
Schutzart | IP 54 |
Schutzklasse | III |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27272892 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ECLASS 14.0 | 27272892 |
ECLASS 15.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |