VDB 12B/6.1P

Doppelbogenkontrolle Verstärker

Artikelnummer: 50104038

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Serie 12
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Applikation Doppelbogenkontrolle
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Anzahl digitaler Schaltausgänge 4 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Funktion Einzelbogen detektiert, bzw. ≥ 1 Bogen
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Funktion Doppelbogen detektiert, bzw. ≥ 2 Bögen
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Funktion Doppelbogen gespeichert
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Funktion Betriebsbereitschaft
Schaltfrequenz 200 Hz
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 400 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN Makro - edz