US 60-450 W

Umlenkspiegel

Artikelnummer: 50106831

Sofort verfügbar

beinhaltet 2 St. Nutenstein M6
Typ, Säulen und Spiegel Oberflächen-Umlenkspiegel
Abmessung (B x H x L) 25 mm x 68 mm x 520 mm
Nettogewicht 1.000 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Drehhalterung
Nut-Montage
Geeignet für Sensor Stationäre Barcodeleser
Spiegellänge 510 mm
Spiegelbreite 60 mm
Zolltarifnummer 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467