US 1 OMS
Umlenkspiegel
Typ, Säulen und Spiegel | Oberflächen-Umlenkspiegel |
Abmessung (B x H x L) | 80 mm x 76,5 mm x 145 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Nettogewicht | 350 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | schraubbar |
Zolltarifnummer | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |