UMC-902-S2
Spiegelsäule
Serie | UMC |
Anzahl Einzelspiegel | 2 St. |
beinhaltet | Befestigungssatz für Bodenmontage |
Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 |
Typ, Säulen und Spiegel | Umlenkspiegelsäule für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken |
Funktionen | Einfache Höheneinstellung der Spiegel Einfache axiale Justage Exakte Justage der Einzelspiegel in alle 3 Achsen Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente justierbar, 3 Richtungen |
Abmessung (B x H x L) | 160 mm x 960 mm x 149 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 4.260 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 schwarz, RAL 9005 |
Art der Befestigung | Bodenbefestigung Montageplatte |
Mechanische Rückstellfunktion | Ja |
Säulenhöhe ohne Fuß | 900 mm |
Außenmontage von Zubehör | hinten |
Mittenabstand der Einzelspiegel | 500 mm |
Zolltarifnummer | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |