UMC-1304

Spiegelsäule

Artikelnummer: 549704

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
UMC-1304-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer: 549793
  • Anzahl Einzelspiegel: 4 St.
  • Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm
Artikelnummer: 549793

Sofort verfügbar

Anzahl Einzelspiegel 4 St.
Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus-m
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300
Typ, Säulen und Spiegel Umlenkspiegelsäule für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Funktionen Austauschbare und separat justierbare Einzelspiegel
Einfache Montage, schnelle vertikale und axiale Justage mit wenigen Handgriffen
Kompletter Befestigungssatz für Bodenbefestigung im Lieferumfang enthalten
Lichtachsenabstand gemäß EN 999 voreingestellt
Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente
Abmessung (B x H x L) 149,3 mm x 1.360 mm x 160 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 10.000 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Bodenbefestigung
Mechanische Rückstellfunktion Ja
Säulenhöhe ohne Fuß 1.300 mm
Außenmontage von Zubehör hinten
Mittenabstand der Einzelspiegel 300 mm
Zolltarifnummer 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Datenblatt - pdf