UMC-1000

Spiegelsäule

Artikelnummer: 549710

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
UMC-1000-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer: 549780
  • Spiegellänge: 970 mm
Artikelnummer: 549780

Lieferzeit ca. 14 Werktage
Geeignet für Sicherheits-Lichtvorhänge COMPACTplus
Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID-4, -2
Typ, Säulen und Spiegel Umlenkspiegelsäule für Sicherheits-Lichtvorhänge
Funktionen Durchgehende Spiegelfläche zur Strahlumlenkung von Sicherheits-Lichtvorhängen
Einfache Montage, schnelle vertikale und axiale Justage mit wenigen Handgriffen
Kompletter Befestigungssatz für Bodenbefestigung im Lieferumfang enthalten
Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente
robuste Profilkonstruktion in anspruchsvollem Design
Abmessung (B x H x L) 149,3 mm x 1.060 mm x 160 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 8.620 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Bodenbefestigung
Mechanische Rückstellfunktion Ja
Außenmontage von Zubehör hinten
Spiegellänge 974 mm
Zolltarifnummer 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Datenblatt - pdf