UM60-300
Umlenkspiegel
Serie | UM |
Typ, Säulen und Spiegel | Rückseitiger Umlenkspiegel |
Abmessung (B x H x L) | 25 mm x 68 mm x 370 mm |
Nettogewicht | 800 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Drehhalterung Nut-Montage |
Geeignet für Sensor | Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300 |
Schutzfeldhöhe bis | 300 mm |
Spiegellänge | 360 mm |
Zolltarifnummer | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |