UDC-1000-S2-R
Gerätesäule
Serie | UDC |
beinhaltet | Befestigungssatz für Bodenmontage Klemmhalterung BT-P40, 2 St. |
Geeignet für | Lichtvorhänge CML700i Lichtvorhänge CSL 710 |
Typ, Säulen und Spiegel | Gerätesäule |
Funktionen | Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken justierbar, 3 Richtungen |
Abmessung (B x H x L) | 160 mm x 1.060 mm x 149 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 4.400 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
Art der Befestigung | Bodenbefestigung Montageplatte |
Mechanische Rückstellfunktion | Ja |
Säulenhöhe ohne Fuß | 1.000 mm |
Außenmontage von Zubehör | hinten seitlich |
Zolltarifnummer | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |