TL305-AC.MF.25

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50153015

Sofort verfügbar

Serie TL 305-AC
Geeignet für TL 305 Signalsäulen
TL 305-IOL Signalsäulen
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 25 mm
Gewindegröße M30 x 1,5 mm
Werkstoff Gehäuse Aluminium
Nettogewicht 162 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagefuß
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils starr
Zolltarifnummer 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD Modell - zip