TL305-AC.EP.100
Signalsäulenelement
Serie | TL 305-AC |
Geeignet für | TL 305 Signalsäulen TL 305-IOL Signalsäulen |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 35 mm x 120 mm |
Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Nettogewicht | 194 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Verlängerungsrohr |
Art der Befestigung, anlagenseitig | schraubbar |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Art des Befestigungsteils | starr |
Zolltarifnummer | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |