TL305-5MC-BZ-IOL-M12
Signalsäule
Serie | TL 305-IOL |
beinhaltet | 1x Gummi-Flachdichtung 1x M30 Mutter |
Art der Signalgebung | optisch und akustisch |
Lichtintensität einstellbar | 10 … 100 %, per IO-Link |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 305 mA |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 3 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 8 V |
Schaltspannung low, max. | 5 V |
Spannungsart | DC |
Funktion | External Trigger Mode: 8 Farb-Pre-Sets Trigger 1 |
Funktion | External Trigger Mode: 8 Farb-Pre-Sets Trigger 2 |
Funktion | External Trigger Mode: 8 Farb-Pre-Sets Trigger 3 |
Art | IO-Link |
Funktion | vier Betriebsmodi, Farb- und Buzzerkonfiguration |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 5 ms |
Frametyp | TYPE_2_V |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 5021 |
SIO-Mode support | Ja |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | IO-Link Leuchtfarbe durch Ansteuerung der Pins (External Trigger Mode) Signal IN Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 50,6 mm x 278 mm |
Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium eloxiert |
Werkstoff Leuchtfläche | Kunststoff, Polycarbonat |
Nettogewicht | 390 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art des Leuchtmittels | LED/24V |
Kalottenmodule | 5 Stück vorkonfektioniert |
Signalbild | Dauer-, Blink-, Blitzlicht |
Abstrahlwinkel | 360° |
Reihenfolge der Module (aufsteigend) | Benutzerdefiniert via IO-Link: RGB-Farbraum, Werkseinstellungen: Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rosa |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | 0 ... 50 °C |
Schutzart | IP 20 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | UL |
Tonart | Dauerton, intermittierend langsam (1 Hz), intermittierend schnell (2,5 Hz) |
Schalldruck | 80 dB |
Anzahl der Töne | 3 St. |
Zolltarifnummer | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |