TKS 40x60.P

Reflektor

Artikelnummer: 50106957

Sofort verfügbar

Icon
Einsatzbereich Pharma
Bauform rechteckig
Tripelgröße 4 mm
Montagemaß Breite 41 mm
Montagemaß Höhe 60 mm
Montagemaß Dicke 8 mm
Reflexionsfläche Höhe 56 mm
Reflexionsfläche Breite 37 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PES
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 16 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
klebbar
Materialverträglichkeit ECOLAB
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - zip