TKS 30X500

Reflektor

Artikelnummer: 50027097

Sofort verfügbar

Bauform rechteckig
Tripelgröße 2,6 mm
Montagemaß Breite 35,1 mm
Montagemaß Höhe 505 mm
Montagemaß Dicke 5,8 mm
Reflexionsfläche Höhe 500 mm
Reflexionsfläche Breite 30 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 61 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Datenblatt - pdf
Datenblatt - Dimensioned drawing - pdf