TG 6

Reflektor

Artikelnummer: 50003176

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
TG 15
Reflektor
Artikelnummer: 50003177
  • Art des Reflektors: Reflektor
  • Art der Befestigung: Gewindestift M3
  • Reflexionsfläche Durchmesser: 14 mm
  • Werkstoff Reflektor: Glas
Artikelnummer: 50003177
Sonderausführung hitzebeständig
Bauform rund
Montagemaß Dicke 5,1 mm
Montagemaß Durchmesser 6,9 mm
Reflexionsfläche Durchmesser 4 mm
Werkstoff Reflektor Glas
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 1 g
Art der Befestigung klebbar
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 120 °C
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Datenblatt - Dimensioned drawing - pdf