TG 15

Reflektor

Artikelnummer: 50003177

Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
TK 10.P
Reflektor
Artikelnummer: 50116939
  • Art des Reflektors: Reflektor
  • Art der Befestigung: Rückseite kann beklebt werden
  • Reflexionsfläche Durchmesser: 8,5 mm
  • Werkstoff Reflektor: Kunststoff
Artikelnummer: 50116939

Sofort verfügbar

TKS 50x50.1.HT
Reflektor
Artikelnummer: 50113309
  • Art des Reflektors: Reflektor
  • Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
  • Reflexionsfläche Breite: 47 mm
  • Reflexionsfläche Höhe: 48 mm
Artikelnummer: 50113309

Sofort verfügbar

MTKS 7x7M.5
Reflektor
Artikelnummer: 50136823
  • Art des Reflektors: Reflektor
  • Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
  • Reflexionsfläche Breite: 7 mm
  • Reflexionsfläche Höhe: 7 mm
Artikelnummer: 50136823

Sofort verfügbar

Sonderausführung hitzebeständig
Bauform rund
Montagemaß Dicke 5,7 mm
Montagemaß Durchmesser 18 mm
Reflexionsfläche Durchmesser 14 mm
Werkstoff Reflektor Glas
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 3 g
Art der Befestigung Gewindestift M3
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 120 °C
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Datenblatt - pdf
Datenblatt - Dimensioned drawing - pdf