TFM 08 1110.210
Transponder
Serie | TFM |
Geeignet für | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Speichergröße | 28 B |
Speicherblock | 112 St. |
Gültiges Normenwerk | ISO 15693 |
Schutzart | IP 67 |
Bauform | Scheibe |
Dicke | 3 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Innendurchmesser | 4 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Nettogewicht | 20 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 75 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 120 °C |
Zolltarifnummer | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |