TFM 03 5125.220

Transponder

Artikelnummer: 50102956

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie TFM
Geeignet für RFM
Chip TagIT HFI
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Speichergröße 256 B
Speicherblock 32 St.
Gültiges Normenwerk ISO 15693
Schutzart IP 67
Bauform Karte
Abmessung (B x H x L) 28 mm x 1 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PET
Nettogewicht 5 g
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -35 ... 50 °C
Zolltarifnummer 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
Konformitätserklärung CE - pdf