TFM 03 1910.219

Transponder

Artikelnummer: 50114960

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie TFM
Geeignet für RFM
Chip I-CodeSLI
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Gültiges Normenwerk ISO 15693
Schutzart IP 65
Bauform Karte
Abmessung 1 mm
Außendurchmesser 30 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PET
Nettogewicht 5 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 85 °C
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Konformitätserklärung CE - pdf