TFM 02 1125.220

Transponder

Artikelnummer: 50102915

Sofort verfügbar

Icon
Serie TFM
Geeignet für RFM
Chip TagIT HFI
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Speichergröße 256 B
Speicherblock 64 St.
Gültiges Normenwerk ISO 15693
Schutzart IP 68
Bauform Scheibe
Dicke 3 mm
Außendurchmesser 22 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Nettogewicht 2 g
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 120 °C
Zolltarifnummer 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996