TFI 05 1101.120

Transponder

Artikelnummer: 50032395

Sofort verfügbar

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie TFI
Geeignet für RFI
Chip EM4102
Arbeitsfrequenz 0,125 MHz
Speichergröße 8 B
Speicherblock 1 St.
Gültiges Normenwerk ISO 15693
Schutzart IP 65
Bauform Scheibe
Dicke 2,1 mm
Außendurchmesser 50 mm
Innendurchmesser 4,2 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Nettogewicht 4 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 90 °C
Zolltarifnummer 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996