TFI 03 1601.120
Transponder
Serie | TFI |
Geeignet für | RFI |
Chip | EM4102 |
Arbeitsfrequenz | 0,125 MHz |
Speichergröße | 8 B |
Speicherblock | 1 St. |
Gültiges Normenwerk | ISO 15693 |
Schutzart | IP 67 |
Bauform | Scheibe |
Dicke | 2,5 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Duroplast |
Nettogewicht | 3,5 g |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 85 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 200 °C |
Zolltarifnummer | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |